Station Master 15 Garages, servicestations en bedrijfswagenparken
 

                      Station Master 15
                 Garages, servicestations en bedrijfswagenparken

(Producttype 3223)

StationMasterVervoert lucht onder lage druk en water.

• De buitenwand is bestand tegen hitte, ozon, weersinvloeden en afschuring;
• Sterke gespiraleerde constructie;
• Maximale werkdruk 1,5 MPa (15 kg/cm2);
• Bestand tegen temperaturen tot +95°C bij continu gebruik; tot +80°C voor lucht.

Aanbevolen voor: het opblazen van banden, luchtdrukwerktuigen, afspuiten onder lage druk.

Verpakking: slang van 20 m in krimpfolie.