Flexibele luchtinlaatslang
 

 Flexibele luchtinlaatslang

(Prod. type 4663)

FlexibleAirVentHoseBuitengewoon flexibele slang voor de verbinding van de luchtfilter met de motor of voor ontdooiings-, lucht- of verwarmingsleidingen.
• Versterking: weefsellaag en dubbele staaldraad.
• De binnenwand is bestand tegen hitte en olie.
• Eenvoudig op maat te snijden met mes en draadschaar.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C.
• Verpakking: lengtes van 3,048 m (10 voet) per karton.
• Binnendiameters van 16 mm tot 92 mm.