Thermostaten
 

                           Thermostaten

 

(Producttype 7412)

ThermostatsDe thermostaat is de 'waakhond' van het koelsysteem van de auto. Een thermostaat houdt de temperatuur van de koelvloeistof constant in de gaten en regelt de stroom van de koelvloeistof door de radiator. Dat gebeurt gewoon tijdens het rijden.

Een goede thermostaat versnelt het opwarmen van de motor en regelt de temperatuur van de motor, hetgeen leidt
tot een zuiniger benzineverbruik, minder uitstoot van gassen, betere prestaties en een langere levensduur van de motor. De uitstekende thermostaten van Gates passen in elk type auto en voorkomen lekkages.
De temperatuurgevoelige warmtemotor zorgt voor een nauwkeurige koeling van de motor voor optimale prestaties. Daarom moet u nooit een motor gebruiken
zonder dat er een thermostaat van Gates is geplaatst.
Gates brengt verscheidene thermostaattypes op de markt om hetzelfde design te leveren dat de autofabrikanten specifi ceren. De thermostaten met
doorstroomklep openen tegen de stroom van de koelvloeistof van de waterpomp in.

De koelvloeistof, onder druk van de waterpomp, zorgt ervoor dat de thermostaat met doorstroomklep gesloten blijft tijdens het afkoelen om lekkage te verminderen. Gates thermostaten met doorstroomklep zijn voorzien van een zelfreinigende en zelfuitlijnende roestvrij stalen klep.

Gates thermostaten met ontluchtings/doorstroomklep zijn uitgerust met een speciale klep in de flens. Hierdoor kan de opgesloten lucht uit het systeem ontsnappen en wordt het systeem geventileerd terwijl het wordt gevuld met koelvloeistof. Gates biedt ook thermostaten met rubber dichtingsringen, thermostaten met omleiding, enz., allemaal van dezelfde topkwaliteit.
• Zelfreinigende en zelfuitlijnende thermostaatklep;
• Het eerstemontagedesign verzekert een nauwkeurige montage en een hoog rendement;
• De sluitranden zorgen voor een perfecte afdichting en verhinderen zo een vroegtijdige afkoeling;
• De warmtemotor zorgt voor een consequente werking van de klep, om een soepele werking en een exacte afkoeling van de motor te verzekeren;
• De roestvrij stalen behuizing en veren zijn ontworpen om een lange levensduur te garanderen.