Koppelingen voor kachel- en radiatorslangen
 

                 Koppelingen voor kachel- en radiatorslangen

 


(Producttype 7315)

HeaterhoseconnectorsDeze koppelingen met kleine diameter worden aanbevolen om een lekvrije verbinding van kachelen radiatorslangen met gelijke of verschillende
diameter te realiseren. Met rechte, elleboogvormige en T-koppelingen en met verloopstukken kan nagenoeg
elke configuratie geconstrueerd worden.
• Vervaardigd uit 100% nylon, verstevigd met glasvezel;
• Antirotatiesysteem voorkomt dat de slang van de koppeling draait;
• Opstaande rand verzekert lekvrije afdichting;
• Bestand tegen extreme temperaturen van -65°C tot +250°C en chemische koelmiddelen, benzine, diesel, olie en LPG;
• Maximale werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm2).

Verpakking:
tot 19 mm buitendiameter: 5 stuks in een plastic zak.
25 mm buitendiameter: 2 stuks in een plastic zak.