Extra Service Vulco-Flex® radiatorslang
 

     Extra Service Vulco-Flex® radiatorslang

Trucks, buses & tractors (Prod.type 4284)

ExtraServiceVulcoFlexVulco-Flex® is een flexibele radiatorslang met ingebouwde spiraalvormige
staaldraad. Deze radiatorslang evenaart de prestatie van voorgevormde slangen
en biedt dan ook een definitieve oplossing. Vulco-Flex® vervangt gebogen slangen
in de meest uiteenlopende maten en vormen. Samen met Gates’ rechte en gebogen
radiatorslangen, biedt deze flexibele kwaliteitsslang een maximale marktdekking.
• De ingebouwde spiraalvormige staaldraad maakt middelmatige krommingen
mogelijk zonder knikken of dichtknijpen.
• Versterking: weefsellaag uit polyester.
• Gemakkelijk te monteren. Na montage behoudt de slang de gewenste vorm
(dankzij de vulcanisatie onder invloed van de hoge bedrijfstemperatuur), zodat
er geen onnodige belasting is op de bevestigingspunten.
• Bestand tegen koelmiddelen, olie en ozon.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C.
• Beschikbaar in verschillende lengtes. Binnendiameters van 45 mm tot 76 mm.