Green StripeĀ® rechte radiatorslang
 

 Green Stripe® rechte radiatorslang

GreenStripe(Prod. type 4168)

Deze stevige en soepele radiatorslang is ideaal voor algemeen gebruik op rechte of licht gebogen verbindingen in zware bedrijfswagens.

• Dubbele nylonlaag voor meer buigzaamheid en stevigheid.
• Ze is bestand tegen koudwaterlekken dankzij de geavanceerde EPDMbinnenwand die zacht en buigzaam blijft, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.
• Vermindert het verlies van water via de ommanteling en binnenwand van de slang, wat bij siliconenslangen niet het geval is.
• Bestand tegen elektrochemische degradatie, de grootste oorzaak van vroegtijdig falen van de slang.
• Omgevingstemperatuur van -40°C tot +135°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R1 type EC, klasse D, standaardwand.
• Verkrijgbaar in lengtes van 1 m; elke centimeter werden markeringen aangebracht om de installatie te vergemakkelijken.
• Binnendiameters van 19 mm tot 114 mm.