Vulco-Flex® II radiatorslangen
 
                     Vulco-Flex® II radiatorslangen

 

(Producttype 4274)

VulcoFlexII

Deze flexibele radiatorslang kan vele vormen aannemen en is een duurzaam alternatief versterkt met gespiraleerde staaldraad dat voorkomt dat de slang knikt. Een minimale voorraad volstaat voor een maximale marktdekking.
• Grote flexibiliteit voor eenvoudige montage;
• Na montage behoudt de slang de gewenste vorm (dankzij de vulcanisatie onder invloed van de hoge bedrijfstemperatuur), zodat er geen onnodige belasting is op de bevestigingspunten;
• Temperaturen van -40°C tot +110°C, tijdelijk tot +125°C;
• Beter bestand tegen lekken;
• De manchetten kunnen op de gewenste lengte worden ingesteld;
• Binnenwand en ommanteling zijn bestand tegen hitte, ozon en koelmiddelen;
• Maximale werkdruk:
- slangen met een binnendiameter van 25 tot 38 mm: 0,21 MPa
- slangen met een binnendiameter van 38/45 tot 50 mm: 0,18 MPa
- slangen met een binnendiameter van 50/57 tot 76 mm: 0,14 MPa