EuroGrip™

De industrie maakt steeds vaker gebruik van elektronische snelheidsbeperkers. Als antwoord op deze evolutie heeft Gates een assortiment flexibele koppelingen ontwikkeld voor standaard motorafmetingen.  Gates EuroGrip® flexibele koppelingen bestaan uit een rubberen wikkel en twee metalen eindstukken.  Het ontwerp van de Gates EuroGrip® flexibele koppelingen is uniek: dankzij de OGEE-lijnen (1) kan de koppeling functioneren als belasting-/levensduurindicator voor de aandrijving.
 
Gates EuroGrip® flexibele koppelingen zijn beschikbaar in de maten 19, 28, 42, 48 en 60 en kunnen gebruikt worden met een klembus of zijn voorgeboord met spiebaan.  De EuroGrip®-koppelingen zijn trillingsdempend, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor directe aandrijvingen in pompen en compressoren.  Hun grote flexibiliteit wordt vooral gewaardeerd door ontwerpers van elektronische snelheidsbeperkers, waarbij geringe resonantie van groot belang is. Aangezien er geen speling is, verzekert EuroGrip® een heel exacte positionering en herhaalbaarheid en kan deze koppeling gebruikt worden voor een groot aantal toepassingen in lineaire motors.