Super HC® and Hi-Power®
                   PowerBand®
quad power powerband

Las correas de Gates Super HC® PowerBand® y Hi-Power® PowerBand®
constituyen una solución para transmisiones con correas sueltas que vibran, se dan la vuelta o se salen de las gargantas de la polea. Se trata de una
combinación de varias correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente y muy resistente. Este conjunto resulta más estable que cada correa por separado.
Super HC® PowerBand® está disponible en las secciones SPB, SPC, 8V/25J, 9J
y 15J. Las secciones Hi-Power® B, C y D están disponibles bajo pedido.

Identificación

Marca indeleble que indica el tipo y las dimensiones.

Construcción

• Una banda de unión muy resistente controla la distancia entre correas e impide la flexión lateral.
• Las cuerdas de tracción “flex-bonded”, adheridas por vulcanización, aseguran una resistencia excelente a la tracción, la flexión, la fatiga y las cargas de choque.
• Lados cóncavos y parte superior arqueada.
• La capa de tejido Flex-Weave® protege la correa de los ambientes más agresivos.
• El compuesto de elastómero resiste al calor, al ozono y a la luz solar.
• Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar por
consiguiente en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX.

Ventajas

• Mejor resistencia a las vibraciones.
• Alta estabilidad y funcionamiento suave en las transmisiones más exigentes.
• Gama de temperaturas de -30°C hasta +60°C.
• Posibilidad de un diseño económico.
• Reducción del espacio y peso gracias al alto rendimiento de la transmisión.

Secciones y dimensiones nominales

 

Paso mm

Anchura mm

Altura mm

SPB
SPC
9J/3V
15J/5V

25J/8V

19
25.5
10.3

17.5
28.6

16
22
10
16
26

13
18
8
13
23