TransMotion™

La correa TransMotion™ de Gates constituye la correa de caucho más potente
en el mercado para aplicaciones de cintas transportadoras. TransMotion™
garantiza una fiabilidad del 100% cuando se utiliza para líneas de montaje en
las industrias más diversas. TransMotion™ constituye una excelente alternativa
a las cadenas y a las otras correas síncronas de caucho de alto rendimiento.

Identificación

Código de tres cifras impreso en el dorso de la correa, indicando la longitud primitiva, el paso y el ancho de la correa en milímetros.

Construcción

• Compuesto tecnológicamente avanzado con dientes y dorso de elastómero y revestimiento de nylon.
• La cuerda de tracción ofrece una resistencia superior al salto del diente y a los choques. Puede utilizarse en aplicaciones de limpieza de alta presión.
• El dorso de elastómero protege las cuerdas de la contaminación ambiental y del desgaste por fricción.
• Las cuerdas de tracción se enrollan helicoidalmente, lo que las hace tan robustas, tan flexibles y tan resistentes al estiramiento.
• El revestimiento de nylon de baja fricción protege los dientes del desgaste.
• Los dientes de elastómero son conformados y espaciados con precisión.
• Tienen conductividad estática (ISO 9563) y se pueden utilizar por consiguiente en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX.
Los certificados están disponibles bajo pedido.

Ventajas

• Transmisiones compactas y peso reducido.
• Mayor precisión de posicionamiento.
• Mejorada resistencia al salto del diente.
• Funcionamiento más silencioso.
• Correa económica con una larga duración
y prácticamente sin necesidad de mantenimiento.
• Utilizada en poleas HTD® y RPP.