Super HC® & Hi-Power® PowerBand®
quad power powerband

Gates Super HC® PowerBand® ila Hi-Power® PowerBand®, tek kayışların
titrediği, kasnaklardan atladığı tahrikler için bir çözümdür. Çok güçlü
bant ile birleştirilmiş birkaç V-kayışından meydana gelir ve bu nedenle
tek tek kullanıma kullanıma göre daha dayanıklıdırlar.
Super HC® PowerBand®, SPB, SPC, 8V/25J, 9J ila 15J kesitlerinde
mevcuttur. Hi-Power® B, C ila D kesitleri ise istek üzerine tedarik edilir.

İşaretleme

Kayış tipi ile ebadı gösteren kalıcı işaret.

Yapı

• Güçlü bant, kayışlar arası mesafeyi kontrol eder ve yanakların bükülmesini önler.
• Vulkanize “Flex-bağlı” germe kordonları germe ve esneme zorlamalarına ve
yorgunluk ve şok yüklerine karşı üstün direnç sağlar.
• İçbükey yanal yüzey ve kavisli sırt.
• Flex-Weave® kaplama, kayışın iç kısmını en zorlu koşullardan korur.
• Elastomerik malzeme kayışı ısıya, ozona ve güneş ışığına karşı korur.
• Statik iletkendir (ISO 1813) ve 94/9/EC – ATEX Direktifinde belirtilen şartlarda
kullanılabilir.

Üstün özellikler

• Titreşime karşı daha dirençli.
• En sert tahriklerde denge ve pürüzsüz çalışma sağlar.
• Sıcaklık aralığı -30°C ila +60°C.
• Ekonomik tasarım imkanı.
• Aktarım etkenliği sayesinde yerden ve ağırlıktan tasarruf.

Kesitler ve nominal ebatlar

 

Hatve mm

Genişlik mm

Yükseklik mm

SPB
SPC
9J/3V
15J/5V

25J/8V

19
25.5
10.3

17.5
28.6

16
22
10
16
26

13
18
8
13
23