TransMotion™

TransMotion™ di Gates è la cinghia in gomma più potente sul mercato per
applicazioni di trasporto. TransMotion™ garantisce il 100% di affidabilità se
usata nelle linee di assemblaggio dei settori più diversi. Offre una maggiore
durata e prestazioni superiori rispetto alle catene a rullo e ad altre cinghie
sincrone in gomma dalle alte prestazioni.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza della cinghia in millimetri.

Caratteristiche costruttive

• Mescola a tecnologia avanzata con denti in elastomero, dorso e rivestimento in nylon.
• I trefoli di trazione offrono una resistenza superiore ai salti dei denti e ai carichi da urto. Questa cinghia può anche essere utilizzata nelle applicazioni quali gli impianti di lavaggio.
• Il supporto in elastomero protegge i trefoli dall’inquinamento ambientale e dal logorio da attrito.
• I trefoli di trazione avvolti ad elica sono il segreto dell’eccezionale resistenza,
dell’eccellente capacità di flessione e della notevole resistenza all’allungamento.
• La copertura in nylon a basso coefficiente di attrito protegge la superficie dei denti contro l’usura.
• Il profilo dei denti ed il suo passo sono di una precisione ancora più accurata.
• Antistatiche (ISO 9563), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX. Certificati disponibili su richiesta.

Vantaggi

• Trasmissioni compatte e più leggere.
• Precisione di posizionamento.
• Migliorata resistenza al salto dei denti.
• Rumorosità ridotta.
• Economica, di lunga durata e praticamente senza manutenzione.
• Una perfetta alternativa per le trasmissioni di tipo HTD® e RPP.