CORREAS DE POLIURETANO PERSONALIZADAS

Las correas de la gama de productos Synchro-Power® de Gates cubren una multitud de aplicaciones. Si su aplicación requiere un diseño de correa que satisfaga sus necesidades específicas, Gates también le ofrece una variedad de productos en correas de poliuretano personalizadas. Estas correas de poliuretano se hacen a la medida para satisfacer sus exigencias más desafiantes, cumplen con los mismos niveles de calidad que sus homólogas estándar. Esto las convierte en el suplemento perfecto de los productos estándar de la gama Synchro-Power®.

CORREAS ABIERTAS (LONG LENGTH)
Las correas abiertas ofrecen el más alto grado de flexibilidad para las aplicaciones de transporte síncrono y movimentación lineal. Se pueden fabricar con mucha facilidad diferentes tipos en función del tipo de elemento resistente, tipos de poliuretano y tipos de revestimientos. Esta variedad de combinaciones de material garantiza que haya una amplia gama de configuraciones posibles para su aplicación. Una categoría especial es la correa de autoguiada. Tiene todas las capacidades de una correa normal de poliuretano pero utiliza guías para evitar que se salga de las poleas sin necesidad de utilizar valonas. Las correas abiertas pueden suministrarse en bobinas abiertas o soldadas. Las correas sin fin soldadas, de prácticamente cualquier longitud, pueden fabricarse utilizando un proceso de soldadura térmica que une los extremos de las correas. Se han designado fabricantes autorizados en toda Europa, para que tengan en stock correas de poliuretano de Gates y las suelden cuando el cliente lo solicite. Tienen a su disposición correas sin fin soldadas con las especificaciones requeridas por el cliente, que pueden entregar a corto plazo.

CORREAS ANCHAS

Gates produce correas de poliuretano con anchuras de hasta 450 mm. Estas
correas están específicamente diseñadas para aplicaciones de transporte como
cintas transportadoras con la ventaja que aporta de sincronismo gracias a los
dientes de la correa. Convertimos demanda de bandas transportadoras clásica
a este tipo de correa.

CORREAS FLEX

Las correas Flex están extrudidas conforme a longitudes personalizadas, que van desde 1,5 a 24 metros. Están hechas de poliuretano termoplástico de alta calidad y las cuerdas de tracción se bobinan helicoidalmente para garantizar una alta resistencia y capacidades de transmisión de potencia sin fin y sin unión.


Características específicas


Adicionalmente, Gates ofrece una amplia gama de modificaciones de correas y una gama completa de posibilidades secundarias de fabricación. Todas las correas abiertas, anchas y flex pueden venir con revestimientos, perfiles y mecanizados especiales, según se solicite. Los diseños de equipos y los integradores de sistemas confían en la capacidad de Gates para resolver los problemas de diseño más desafiantes.

REVESTIMIENTOS

La mayoría de los tipos de correas pueden modificarse añadiendo un revestimiento para lograr el coeficiente de fricción, resistencia a la abrasión o amortiguamiento deseados. Más de 20 revestimientos diferentes están disponibles, con el fin de satisfacer sus requisitos de aplicación más exigentes, desde poliuretano sobre caucho a espuma, PVC y revestimientos “especializados”.

PERFILES

Las correas abiertas, anchas y flex pueden personalizarse con perfiles soldados,
para satisfacer los requisitos de aplicación específicos del cliente para sujeción,
empuje, elevación o accionamiento. Estos perfiles están hechos de poliuretano
y se vuelven parte integral de la correa mediante la unión térmica. Pueden
moldearse en prácticamente cualquier forma, haciendo que las correas con
perfiles o tacos sean ideales para equipo de automatización de ensamblaje,
empaquetado, inserción y otros. Hay disponibles más de 2.000 diseños de
perfiles en el extenso inventario de moldes de Gates.

MECANIZADO

Gates le ofrece la combinación de construcción de una correa y posteriormente
de mecanización para adaptarse a cualquier tipo de diseño de aplicación. Ya
sea esmerilando bordes y superficies a tolerancias muy justas, perforando y
mecanizando orificios y ranuras o mecanizando contornos de tres dimensiones,
controlado por CNC, Gates puede proporcionar una solución completa y precisa.


Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente Gates Mectrol GmbH o consulte el catálogo específico relacionado con el producto (ref. E/20166, disponible en inglés, francés, alemán e italiano).