COURROIES EN POLYURETHANE SUIVANT PLAN

La gamme de produits Synchro-Power® de Gates couvre une multitude d’applications. Si votre application exige une courroie répondant à des spécifications précises, Gates propose également une gamme de courroies en polyuréthane suivant plan.
Ces courroies en polyuréthane, fabriquées à la demande pour répondre à vos besoins les plus pointus, offrent le même niveau de qualité que leurs homologues standards. Elles complètent parfaitement l’offre Synchro-Power® standard de Gates.

COURROIES LINEAIRES (LONG LENGTH)

Les courroies linéaires offrent le plus grand niveau de flexibilité pour les applications de convoyage synchrone et de positionnement linéaire. Elles sont proposées dans une large variété de types de câblés, résines polyuréthane et revêtements. Cette multitude de combinaisons de matériaux assure une large gamme de configurations possibles pour votre application. Les courroies auto-positionnées appartiennent à une catégorie spéciale. Elles possèdent toutes les caractéristiques d’une courroie en polyuréthane standard, mais utilisent des guides pour éliminer tout mouvement latéral. Les courroies linéaires peuvent être fournies en rouleaux à bouts libres ou soudées sans fin.
Les courroies soudées sans fin peuvent être produites pratiquement dans toutes les longueurs grâce à un procédé de soudure thermique de raccordement des extrémités de la courroie. Les fabricants agréés dans toute l’Europe ont été sélectionnés pour stocker et souder les courroies en polyuréthane de Gates pour répondre à la demande des utilisateurs. Ils fournissent des courroies soudées sans fin correspondant aux besoins des applications dans des délais très courts.

COURROIES LARGES

Gates produit des courroies en polyuréthane jusqu’à 450 mm de large.
Ces courroies sont spécifiquement conçues pour les applications de convoyage synchrone. Les courroies larges sont principalement utilisées comme courroies de convoyeur. Des adaptations et modifications sont généralement pratiquées sur la courroie.

COURROIES ‘FLEXBELTS’

Les Flexbelts sont extrudées à la demande dans des longueurs comprises
entre 1,5 et 24 m environ. Elles sont réalisées en polyuréthane thermoplastique de haute qualité et sont dotées de cordes spiralées assurant une grande résistance et de réelles capacités de transmission de puissance par courroies sans fin.


Caractéristiques spécifiques

En outre, Gates offre une large gamme de courroies spécifiques: toutes les courroies linéaires, larges et Flex peuvent être réalisées avec un dos, un profil et un usinage personnalisés. Les ingénieurs et les concepteurs d’équipement se reposent sur la capacité de Gates à résoudre les problèmes conceptuels les plus pointus.

DOS

La plupart des types de courroies peut être modifiée en ajoutant un dos afin d’obtenir un coefficient de friction, une résistance à l’abrasion ou un amortissement précis. Plus de 20 dos différents sont disponibles pour répondre aux besoins les plus difficiles des applications, comme notamment polyuréthane, caoutchouc, mousse, PVC et dos spéciaux.

PROFILS

Les courroies linéaires, larges et Flex peuvent être personnalisées avec des profils soudés pour répondre à vos besoins de maintien, de poussée, de levage ou de mouvements spécifiques. Ces profils sont réalisés en polyuréthane et sont intégrés à la courroie par collage thermique. Ils peuvent être moulés dans pratiquement toutes les formes pour réaliser le bon dessin de courroie qui répond à vos besoins d’assemblage, d’emballage, d’insertion et autres automatismes. Plus de 2 000 formes de profils sont disponibles dans le vaste stock de moules Gates.

USINAGE
Gates possède en plus de l’outillage principal, l’usinage nécessaire pour réaliser toutes les conceptions possibles. Qu’il s’agisse de meuler les bords et les surfaces dans des tolérances serrées, de percer et d’usiner des trous et des encoches ou d’usiner des profils tridimensionnels en commande numérique, Gates propose une solution complète et précise.


Pour des informations plus détaillées, contactez le service client de Gates Mectrol GmbH ou consultez le catalogue spécifique des produits (réf. E1/20166).