ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANE PASY
                   POLIURETANOWE

Gama standardowych produktów Synchro-Power® firmy Gates obejmuje szereg
zastosowań. Jeśli proces wymaga modelu pasa, który spełnia bardzo specyficzne potrzeby w zakresie jego zastosowania, firma Gates oferuje również wybór odpowiednio dostosowanych pasów poliuretanowych. Te poliuretanowe pasy, dostosowane do spełniania najbardziej złożonych wymagań, odznaczają się takimi samymi poziomami jakości, jak ich standardowe odpowiedniki. Czyni to je doskonałym uzupełnieniem oferty standardowych produktów Synchro-Power® firmy Gates.

PASY DO NAPĘDÓW LINIOWYCH (LONG LENGTH)

Pasy do napędów liniowych zapewniają najwyższy stopień elastyczności dla zastosowań związanych z synchronicznym przenoszeniem oraz liniowym pozycjonowaniem. Występują w szerokim wyborze typów kordów, żywic PU i powłok. To bogactwo kombinacji materiałów zapewnia szeroką gamę możliwych konfiguracji do danego zastosowania. Szczególną kategorią jest pas samoprowadzący. Odznacza się wszystkimi możliwościami zwykłego pasa poliuretanowego, ale wykorzystuje prowadnice w celu wyeliminowania wszelkich bocznych ruchów. Pasy do napędów liniowych mogą być dostarczane w zwojach z końcówką otwartą lub jako pasy bezkońcowe – zgrzewane. Pasy bezkońcowe – zgrzewane w praktycznie każdej długości mogą być produkowane z wykorzystaniem procesu zgrzewania termicznego, w którym końcówki pasów są ze sobą łączone. Autoryzowani producenci w całej Europie zostali wyznaczeni do prowadzenia sprzedaży i spawania pasów poliuretanowych firmy Gates na żądanie klienta. Dostarczają oni otwarte pasy zgrzewane o parametrach żądanych przez klienta w krótkim czasie dostawy.

PASY SZEROKIE

Firma Gates produkuje pasy poliuretanowe w szerokościach do 450 mm. Pasy te są specjalnie projektowane do zastosowań związanych z przenoszeniem synchronicznym.
Pasy szerokie są głównie stosowane w przenośnikach w przemyśle przetwórczym. Na pasie zazwyczaj odbywają się etapy przetwarzania i adaptacji.

PASY ELASTYCZNE

Pasy elastyczne są tłoczone w długościach na zamówienie wahających się od około 1,5 do 24 m. Wykonywane są z wysokiej jakości termoplastycznego poliuretanu i posiadają spiralnie skręcone kordy, które zapewniają dużą wytrzymałość i faktycznie nieograniczone zdolności przenoszenia mocy.

Szczególne cechy charakterystyczne

Firma Gates oferuje ponadto szeroką gamę modyfikacji pasów oraz mnóstwo możliwości dostosowania do wymagań klientów na etapie produkcji: wszystkie pasy do napędów liniowych, szerokie i elastyczne pasy mogą być wyposażone w specjalne nakładki, profile i mogą zostać poddane obróbce na zamówienie. Projektanci sprzętu i integratorzy systemów polegają na zdolności firmy Gates do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania, które stanowią dla nich największe wyzwanie.

NAKŁADKI

Większość typów pasów można modyfikować poprzez dodanie nakładki w celu osiągnięcia żądanego współczynnika tarcia, odporności na ścieranie lub amortyzacji. Dostępnych jest  ponad 20 różnych nakładek, aby sprostać najbardziej złożonym wymaganiom związanym z zastosowaniem, od poliuretanowych, przez gumowe, do piankowych, PVC i nakładek “specjalnych”.

PROFILE

Pasy do napędów liniowych, pasy szerokie i elastyczne mogą być przerabiane zgodnie z zamówieniem klienta przy pomocy zgrzewanych profili, aby spełnić wymagania szczególne dla danego zastosowania, związane z podtrzymywaniem, popychaniem, podnoszeniem lub wprawianiem w ruch. Profile te wykonane są z poliuretanu i stają się integralną częścią pasa poprzez spajanie termiczne. Można je uformować w niemal każdy kształt, sprawiając, że wyprofilowane pasy są idealne do montażu, pakowania, wkładania i innych wymagań sprzętu do automatyki. W obszernym magazynie form dostępnych jest ponad 2000 modeli profili.

OBRÓBKA

Firma Gates oferuje połączenie podstawowego tłoczenia i wtórnej obróbki, aby umożliwić dopasowanie do każdego rozwiązania konstrukcyjnego. Firma Gates może zapewnić kompletne i precyzyjne rozwiązanie, niezależnie od tego, czy konieczne jest szlifowanie krawędzi i powierzchni do określonych wartości tolerancji, wybijanie oraz obróbka otworów i szczelin bądź trójwymiarowa obróbka przy pomocy obrabiarek sterowanych numerycznie.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Gates Mectrol GmbH lub zapoznać się z katalogiem określonych produktów (oznaczenie E/20166).