PowerGrip® MXL

Pas PowerGrip® MXL to klasyczny pas synchroniczny o podziałowej zęba równej 0,08” (2,032 mm). Jest on zalecany do zastosowań, w których wymagana jest doskonała synchronizacja, niewielkie rozmiary napędu oraz duże prędkości. Dzięki oszczędności pod względem wymaganej ilości miejsca i wysokiej stabilności pas ten stanowi idealne rozwiązanie dla napędów precyzyjnych, takich jak maszyny biurowe i komputery.

Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje długość podziałową,
podziałową zęba i szerokość pasa podaną kodowo.

Budowa

• Trapezoidalny profil zębów.
• Elastomerowy materiał pasa jest połączeniem wysokiej niezawodności i niewielkiego ciężaru.
• Nylonowe pokrycie chroni i wzmacnia powierzchnie zębów.
• Kordy z włókna szklanego zapewniają stabilność i elastyczność na całej długości.

Zalety

• Przenoszenie mocy do 0,8 kW przy prędkościach do 20 tys. obr./min.
• Pasy MXL pozwalają na stosowanie kół pasowych o niewielkich średnicach (od 6 mm) przy maksymalnej ilości zębów w miejscu zazębienia.
• Doskonale nadają się do silników krokowych.
• Dokładne pozycjonowanie.
• Bardzo stabilny.

UWAGA

Aby zapewnić prawidłową eksploatację pasa, należy zamówić “Podręcznik Napęd z Pasem Synchronicznym”
(E/20099).

------------------------------------------------------

Przekroje i wymiary nominalne

 

Podz. zęba

inch

T

mm

B

mm

MXL

0.08

0.51

1.14