PowerGrip® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT


Pasy PowerGrip® GT3 stanowią najnowsze osiągnięcie firmy Gates w dziedzinie
synchronicznych pasów gumowych. Ten nowy, technicznie zaawansowany pas
pokrywa zapotrzebowanie największego zakresu zastosowań przemysłowych.
Pas synchroniczny PowerGrip® GT3 przenosi do 30% mocy więcej niż pasy
poprzednich generacji (PowerGrip® GT2). Cała gama tych pasów nadaje
się zarówno do napędów nowej konstrukcji, jak również do wymiany w
istniejących napędach, bez konieczności jakiejkolwiek adaptacji systemu.
Podziałowe zęba 2MGT, 3MGT i 5MGT idealnie nadają się do napędów
kompaktowych stosowanych w narzędziach ręcznych, maszynach biurowych,
sprzęcie gospodarstwa domowego, wysoce precyzyjnych napędach
wykorzystujących siłowniki oraz w zastosowaniach wieloosiowych.


Identyfikacja

Trzyczęściowy numer na zewnętrznej stronie pasa wskazuje długość podziałową, podziałową zęba i szerokość pasa podaną w milimetrach.

Budowa

• Zaawansowana technicznie mieszanka z kordem z włókna szklanego, elastomerowe zęby i podkład oraz nylonowe pokrycie.
• Elastomerowy podkład chroni kordy przed zanieczyszczeniami z otoczenia oraz zużyciem na skutek tarcia.
• Spiralnie skręcony człon rozciągliwy nadaje ogromną wytrzymałość, odporność na zginanie i rozciąganie.
• Nylonowe pokrycie o niskim współczynniku tarcia chroni powierzchnię zębów przed zużyciem.
• Precyzyjnie ukształtowane i odpowiednio rozmieszczone elastomerowe zęby.
• 5MGT nie zawiera silikonu, dzięki czemu nadaje się do procesów lakierowania.
• Stosowany na kołach pasowych typu GT.

Zalety

• Znacznie zwiększona moc znamionowa do 30% więcej niż w poprzednich konstrukcjach.
• Napędy kompaktowe, mniejszy ciężar.
• Dokładność pozycjonowania.
• Wysoka odporność na przeskok zęba.
• Niższe poziomy hałasu.
• Ekonomiczny, trwały i praktycznie bezobsługowy.

UWAGA

Aby zapewnić prawidłową eksploatację pasa, należy zamówić  “Podręcznik Napęd z Pasem Synchronicznym” (E/20099).

Przekroje i wymiary nominalne

 

Podz. zęba
mm

T
mm

B
mm

2MGT
3MGT
5MGT

2.00
3.00
5.00

0.71
1.12
1.92

1.52
2.41
3.81