PowerPainT™

Les constructeurs automobiles et les fabricants d’électroménager tiennent à supprimer toute source de contamination de leurs unités de peinture. Pour répondre à leurs besoins, Gates a développé la courroie synchrone PowerPainT™. Equipés de courroies Gates PowerPainT™, les convoyeurs à rouleaux ou les luges utilisé(e)s dans les unités de peinture ne contaminent plus les pièces à peindre. Elle a été soumise aux tests les plus sévères de l’industrie automobile, qui exige que les composants utilisés dans ses unités de peinture et de vernissage ne contaminent pas les pièces à peindre. La courroie Gates PowerPainT™ ne nécessite ni lubrification ni entretien et garantit une compatibilité totale avec les peintures et vernis. Il n’y a aucun risque
de contamination.

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur
primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.

Construction

• Les dents en élastomère curvilignes moulées et positionnées avec précision
améliorent la répartition de la contrainte et augmentent ainsi la puissance
transmissible.
• La précision du pas garantit un positionnement exact et une efficacité optimale.
• Les cordes de traction assurent une résistance exceptionnelle à la flexion
et à l’allongement.
• Disponible en:
- Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT & 14 MGT
- Poly Chain® GT2 8MGT & 14MGT
- PowerGrip® GT3 5MGT, 8MGT & 14MGT
- PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M & 14M
- TransMotion™ 8MGT
- Long Length PowerGrip® GT 3MR, 5MR & 8MR
PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M & 14M
PowerGrip® XL, L & H
Poly Chain® 8MGT & 14MGT

Advantages

• Convient pour des transmissions d’entraxe fixe sans allongement et offre une
grande longévité.
• Pas de risque de contamination dans les zones de peinture.