Universale Stretch FitĀ®-Montagewerkzeuge
 

                     Wiederverwendbare, universale
                 Stretch Fit®-Montagewerkzeuge


Stretch Fit® Montagewerkzeug SFT 001
Stretch Fit® Montagewerkzeug SFT 002
Stretch Fit® Montagewerkzeug SFT 003
Stretch Fit® Montagewerkzeug SFT 004

Krikit1Wie jeder andere elastische Riemen muss auch ein Stretch Fit®-Riemen mit dem richtigen Montagewerkzeug montiert werden. Deshalb hat Gates zwei wiederverwendbare Universalwerkzeuge entwickelt, die dem Monteur alles bieten, was er für eine perfekte Montage der Gates Stretch Fit®-Riemen braucht. Mit diesen Universalwerkzeugen können über 80% der aktuellen Stretch Fit®-Anwendungen abgedeckt werden. 

Diese Werkzeuge sind in einem robusten, schlagfesten Kunststoffkoffer verpackt und enthalten, neben dem Universalwerkzeug, drei Schrauben zum Fixieren des Werkzeugs an der Riemenscheibe. Die Schrauben sind für die verschiedenen Scheibendurchmesser unterschiedlich lang. Um unseren Kunden einen noch umfassenderen Service zu bieten, entwickelt Gates ebenfalls anwendungsspezifische Stretch Fit®-Montagewerkzeuge.

Stretch Fit® Video herunterladen.