Polychain_GT_Carbon_header


Şimdi iki özel kayış yapısında mevcuttur:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil

Eşsiz kalitede, teknolojide çığır açan hassas tahrik çözümleriyle Gates, zaman kayışı tahrik sistemlerinde en son noktayı sunar.
Poly Chain® GT Carbon™ Gates’in yüksek torklu, düşük hızlı tahriklere uygun, patentli karbon kordlu yeni poliüretan zaman kayışıdır. Yorgunluğa karşı hayli dayanıklı olan karbon lifli kordu poliüretan kayışla ilk kez birleştiren Gates malzeme geliştirme mühendisleridir.
Sonuç olarak Poly Chain® GT Carbon™, bakım gerektirmeyen, enerji tasarrufu ve çevre dostu çalışma sağlayan, makaralı zincirler ve dişli tahriklere mükemmel bir alternatif sunan piyasadaki en güçlü zaman kayışıdır.

İşaretleme

Kayışın arka kısmında hatve kodu, çalışma dairesi ile genişliği gösteren üç parça
numarası. Kayışın iç kısmı mavi renktedir.

Yapı

• Kayış, yeni geliştirilmiş sert, hafif, kimyasal maddelere dirençli, karbon kordlarla optimum tutunma sağlayan poliüretan maddeden içerir.
• Karbon doku yüksek güç ve uzunluk stabilitesi sağlar. Şok yüklere ve yorulmaya karşı direnci artırır.
• Naylon kaplama, dişi koruyan ve aşınmaya dayanıklı bir tabaka işlevindedir.
• Modifiye edilmiş eğrisel diş yapısı gerilime dayanıklılığı artırır ve daha fazla toplam yüke olanak sağlar.

Üstün özellikler

• Olağanüstü güç kapasitesi: Poly Chain® GT2 kayışlarından en az %25 daha fazla azami güç.
• Temiz, sessiz, kompakt, dayanıklı, bakım gerektirmeyen, enerji tasarruflu ve çevre dostu çalışma.
• Kayış ömrü boyunca sabit gerginlik.
• Arka avara kasnak kullanımı mümkündür.
• Poly Chain® GT kasnaklarına uygun olarak tasarlanmıştır.
• Sıcaklık aralığı -54°C ila +85°C.
• Geniş uygulama yelpazesi: sanayi ekipmanı (madencilik, inşaat, yiyecek ve içecek, ahşap, kâğıt, tekstil), nakil ekipmanı, kaldırma ve yükleme ekipmanı, tarım ve orman ekipmanları, makine aletleri, motosiklet arka tahrik sistemi, bisiklet tahriklerinde ve daha pek çok uygulama.


Kesitler ve nominal ebatlar

 
Hatve
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 
 
Tarif
Çalışma dairesi uzunluğu mm
Diş sayısı
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
8MGTC-1040
1040
130
 
8MGTC-1120
1120
140
 
8MGTC-1200
1200
150
 
8MGTC-1224
1224
153
 
8MGTC-1280
1280
160
 
8MGTC-1440
1440
180
 
8MGTC-1600
1600
200
 
8MGTC-1760
1760
220
 
8MGTC-1792
1792
224
 
8MGTC-2000
2000
250
 
8MGTC-2200
2200
275
 
8MGTC-2240
2240
280
 
8MGTC-2400
2400
300
 
8MGTC-2520
2520
315
 
8MGTC-2600
2600
325
 
8MGTC-2800
2800
350
 
8MGTC-2840
2840
355
 
8MGTC-3048
3048
381
 
8MGTC-3200
3200
400
 
8MGTC-3280
3280
410
 
8MGTC-3600
3600
450
 
8MGTC-4000
4000
500
 
8MGTC-4400
4400
550
 
8MGTC-4480
4480
560

 12 mm, 21 mm, 36 mm ila 62 mm genişliklerinde mevcuttur.

 
Tarif
Çalışma dairesi uzunluğu mm
Diş sayısı
 
 
 
 
14MGT
14MGTC-994
994
71
 
14MGTC-1120
1120
80
 
14MGTC-1190
1190
85
 
14MGTC-1260
1260
90
 
14MGTC-1400
1400
100
 
14MGTC-1568
1568
112
 
14MGTC-1610
1610
115
 
14MGTC-1750
1750
125
 
14MGTC-1890
1890
135
 
14MGTC-1960
1960
140
 
14MGTC-2100
2100
150
 
14MGTC-2240
2240
160
 
14MGTC-2310
2310
165
 
14MGTC-2380
2380
170
 
14MGTC-2450
2450
175
 
14MGTC-2520
2520
180
 
14MGTC-2590
2590
185
 
14MGTC-2660
2660
190
 
14MGTC-2800
2800
200
 
14MGTC-3136
3136
224
 
14MGTC-3304
3304
236
 
14MGTC-3360
3360
240
 
14MGTC-3500
3500
250
 
14MGTC-3850
3850
275
 
14MGTC-3920
3920
280
 
14MGTC-4326
4326
309
 
14MGTC-4410
4410
315

 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm ila 125 mm genişliklerinde mevcuttur.


Şimdi iki özel kayış yapısında mevcuttur:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Özel poliüretan bileşiği üstün ısı direnci sağlar.  120°C’ye kadar ve hatta daha kısa süreler için 140°C’ye kadar çok yüksek sıcaklıklarda kayışın düzgün зalışmasını sağlar;

- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Özel poliüretan bileşiği, üstün yağ ve ısı direnci sağlayarak, 120°C’ye kadar sıcaklıklarda yağ ortamında sorunsuz işleyiş sağlar.  Ara şanzıman, şanzıman vb. için uygundur;

NOTLAR
Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature ve Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil, 2000 mm’ye kadar standart uzunluklarda mevcuttur.  Kayışlar yalnızca talep üzerine tedarik edilir.  Daha fazla ayrıntı ve doğru kullanım için lütfen Gates temsilcinize danışın.

MINI POLY CHAIN® GT CARBON™
Bu kompakt poliüretan zaman kayışı konveyör tahriklerinin tasarımında yeni fırsatlar sunar ve zincire bir alternatiftir.
Poly Chain® GT Carbon™ yağlama ve tekrar-germe gerektirmez, yoğun hızda düşük gürültü düzeyi ile bilinir. Özel yapısıyla toz, yağ ve kimyasal maddeler gibi agresif etkilere karşı oldukça dirençlidir.