predator

predator

Gates Predator® tipi kayışlar, V-kayış pazarının lideridir. Benzersiz dayanıklılığı ve yük taşıma kapasitesiyle rakipsizdir. Predator® kayışları, standart V-kayışları ile performans problemi yaşanan sert çevre şartlarında ve ağır yüklerde mükemmel bir sorun çözücüdür. Predator® kayışının farkı yapısındadır: mükemmel güç, dayanıklılık ve hemen hemen sıfır esneme sağlayan aramid germe kordları sayesinde standart yapıdaki V-kayışlardan daha fazla azami güce sahiptir. PowerBand® kayışları olarak SPBP, SPCP, 9JP, 15JP ile 8VP kesitlerinde, istek üzerine ise AP, BP, CP, SPBP ile SPCP kesitlerinde tek kayış olarak tedarik edilir.

İşaretleme

Gümüş renkte kalıcı işaretleme kayışın tip ve ölçüsünü belirtmektedir.

Yapı

• Aramid germe kordları mükemmel güç, dayanıklılık ve hemen hemen sıfır esneme sunar.
• Çifte sargılı kaplama aşınma ve yıpranmaya karşı direnç sağlar.
• Özel işlenmiş ekstra sağlam kaplama, şok yüklerde kayma ve kesme kuvvetlerinde aşırı ısı üretmeden karşı koyar ve giren yabancı maddelere dirençlidir.
• Kloropren kauçuk bileşikler yağ ve ısıya karşı üstün direnç sağlar.
• Kauçuk içermeyen kaplama aşırı yük nedeniyle kayışa zarar vermeden anlık kaymalara izin verir.

Üstün özellikler

• Standart yapıdaki V-kayışlardan en az %40 daha fazla azami güç.
• Sürekli tekrar-germe gerektirmez.
• Düşük bakım, düşük duruş süresi.
• Mükemmel sorun çözümlüyücüsüdür.
• PowerBand® ve tek kayış yapısında mevcuttur:
- PowerBand® kayışları, rijidite sağlayan çok katmanlı bant sayesinde yerinden
çıkmayı ve dönmeyi engeller.- Tek kayışlar, PowerBand® kayışlarının uygun olmadığı uygulamalarda kullanılabilir. Predator® tek kayışları istek üzerine 1400 mm’den itibaren uzunluklarda mevcuttur.
• Predator® PowerBand® kayışları statik iletken olup (ISO 1813) (8VP hariç) ve 94/9/EC – ATEX Direktifinde belirtilen şartlarda kullanılabilir. Predator® tek kayışlarının statik iletkenliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Gates temsilcinizle temasa geçin.

Kesitler ve nominal ebatlar

   

  

Hatve mm

Genişlik mm

Yükseklik mm

SPBP

SPCP

9JP

15JP

8VP

19.00

25.50

10.30

17.50

28.60

16

22

10

16

26

13

18

8

13

23