SUPER HC® MN SUPER HC

super-HCSuper HC® sargılı ve dar kesitli V-kayışına ek olarak Gates, sargısız ve tırtıllı yapıyı da pazara sunmaktadır. Super HC® MN tırtıllı V-kayışları yüksek hız, yüksek hız oranları veya küçük kasnak çapları gerekli olduğunda daha fazla güç ortaya koyar, böylelikle klasik V-kayışlarına göre önemli avantajlar sunar. Özel araştırmalarla geliştirilen
Super HC® MN tüm dar kesitli ağır yük V-kayışı tahriklerinde tavsiye edilir. Super HC® MN kayışlarının  arttırılmış aktarım etkenliği daha kompakt ve maliyeti daha düşük tahrik tasarımlarına olanak verir. Super HC® MN kayışları 5.000 mm ISO Ld uzunluklarına kadar mevcuttur.

İşaretleme

Sarı renkte kalıcı işaretleme kayışın tip ve ölçüsünü belirtmektedir.

Yapı

Super HC® MN

• Dişler, termik ve esneme gerilimlerini düşürür. Tırtıllı yapı aynı zamanda gürültüyü azaltır.
• Hassas yan yüzeyler düzgün baskı sağlar.
• Arka avara kasnaklar kullanılabilir.
• Vulkanize edilmiş “Flex-bağlı” gergi kordları, germe ve esneme zorlamalarına karşı üstün direnç sağlar.
• Elastomerik malzeme kayışı ısıya, ozona ve güneş ışığına karşı korur.
• Şiddetli kaymalarda bile kayış sıcaklık artışından alev almaz.
• Statik iletkendir (ISO 1813) ve 94/9/EC – ATEX Direktifinde belirtilen şartlarda
kullanılabilir.

Super HC®

• Üniform yük dağılımı sağlayan kavisli üst yüzey, içbükey yanaklar ve yuvarlatılmış köşeler ve mükemmel kayış işlevi ve düşük kasnak aşınması sağlayan üniform kasnak temas yüzeyi.
• Yağ ve ısıya dirençli Flex-Weave® kaplama, kayışın iç kısmını en zorlu koşullardan korur.
• Vulkanize edilmiş “Flex-bağlı” gergi kordları, germe ve esneme zorlamalarına karşı üstün direnç sağlar.
• Statik iletkendir (ISO 1813) ve 94/9/EC – ATEX Direktifinde belirtilen şartlarda
kullanılabilir.

Üstün özellikler

• Mükemmel fiyat/performans oranı.
• Klasik V-kayışlarına kıyasla aynı alanda daha fazla güç aktarır veya 1/3 – 1/2 oranda daha az alanda aynı güç.
• Kasnakların, rulmanların, burç ve yatakların boyutunun düşürülmesiyle maliyetten ve yerden tasarruf.
• Uzun kayış ömrü sayesinde pahalı bakım-onarım süresinden tasarruf.
• Eşleştirme sistemi: tüm ebatlar Gates UNISET toleranslarına uyar, eşleşme olmazsızın takılabilirler.