Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M

PowerGrip® HTD® kayışının eğrisel diş geometrisi diş diplerinde gerilim
yoğunlaşmasını önler ve daha yüksek güç kapasitesi ve daha uzun ömür
sağlar. PowerGrip® HTD® 8M, 14M ila 20M kayışları, kalıcılık ve düşük
bakım gerektiren imalat makineleri, kâğıt ve tekstil endüstrilerinin
yüksek performanslı tahrik uygulamalarında kullanılır.

İşaretleme

Kayışın arka kısmında kayış uzunluğu, hatve ve hatve genişliğini gösteren üçlü rakam.

Yapı

• Eğrisel diş yapısı baskı dağılımını geliştirir ve daha fazla toplam yüke olanak sağlar.
• Hassasiyetle kalıplanmış düzgün konumlanmış elastomerik dişler, kasnak kanalında düzgün yerleşme sağlar.
• Naylon dokuma kaplama diş yüzeyini korur.
• Gergi elemanı istenilen dayanıklılığı mükemmel esneklik ve uzamaya karşı dirençle birleştirir.
• Kalıcı elastomerik arka kaplama çevre kirliliğine ve sürtünmeye karşı korur.
• 8M ila 14M hatveli kayışlar ISO 13050 normuna uygundur.

Üstün özellikler

• 1.000 KW’ye kadar yükleme kapasitesi.
• Kayma yoktur. PowerGrip® HTD® kayış dişlerinin kasnak kanalında pürüzsüz hareketi, hız değişimini azaltır.
• Geniş hız aralığı.
• Yağlama gerektirmeyen, esneme ve yıpranma nedeniyle ayara ihtiyaç duymayan ekonmik çalışma.
• Yüksek mekanik verimlilik. Kayışın yapısı ısınmayı azaltır. Sürtünme gerektirmeyen yük aktarımı sayesinde düşük kayış gerginliği.
• Sabit çalışma hızı.
• Zincir gibi metal maddelerin yıprandığı çoğu uygulamada uzun ve sorunsuz kullanma süresi (yıpranmaya karşı üstün direnci sayesinde).
• PowerGrip® HTD® 14M: statik iletkendir (ISO 9563) ve 94/9/EC – ATEX
Direktifinde belirtilen şartlarda kullanılabilir.

Kesitler ve nominal ebatlar

 

Hatve
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.0
8.4

6.0
10.0
13.2