Düşük geçirgenlikli yakıt hortumu
 

                  Düşük geçirgenlikli yakıt hortumu

 

(Ürün tipi 4219)

low permeation fuel hose En son çevresel standart ve koşullarla uyumlu yüksek kaliteli bir hortumdur.
UnicoilTM  ile uyumludur.
• Floroelastomer boru astarı, alkol ve asitli gaz geçirgenliğine karşı dayanıklıdır;

• Boru ısı, asitli gaz ve yakıta (kurşunlu, kurşunsuz ve alkol bazlı petrol, dizel, biyodizel) karşı dayanıklıdır;

• Kaplama, ısı, yağ, ozon ve aşınmaya karşı dayanıklıdır;

• Polyester örgü takviyesi;

• 1,2 MPa’ya (12 kg/cm2) kadar çalışma basıncı;

• -35°C ile +150°C arasında çevre sıcaklık aralığı;

• SAE 30R9 gereksinimlerini karşılar.
Yakıt sistemlerindeki kelepçeli hortum uygulamaları için tavsiye edilir.
Depo içi uygulamalar ve LPG için kullanmayın.  Yakıt enjeksiyonlu motorlarda akuple hortum takımlarının yerini tutmak üzere tasarlanmamıştır.