Yakıt boru hattı hortumu
 

                        Yakıt boru hattı hortumu


(Ürün tipi 3225)

Fuel_line_hoseYakıt devreleri için tasarlanan küçük çaplı, çok amaçlı hortum (kurşunlu ve kurşunsuz benzin, dizel).

UnicoilTM  ile uyumludur. Bkz s. 22

• Kılıf, ısı, yağ, ozon ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır;
• Boru, yakıt özelliklerindeki değişiklikleri karşılamak ve ısı ile yağa direnç göstermek üzere güncellenmiştir.
• Spiral dokuma takviyesi;
• 1 MPa’ya (10 kg/cm2) kadar çalışma basıncı;
• -35°C ile +125°C arasında çevre sıcaklık aralığı;
• SAE J30R7, ISO 4639-2 ve DIN 73379 (toleranslar haricinde) gereksinimlerini karşılar.

Yakıt enjeksiyon sistemleri dahil olmak üzere tüm yakıt sistemlerindeki kelepçeli hortum uygulamaları için tavsiye edilir.

Depo içi uygulamaları, asitli gaz, LPG ve biyodizel için kullanmayın. Yakıt enjeksiyonlu motorlarda akuple hortum takımlarının yerini tutmak üzere tasarlanmamıştır.