Extra Service Vulco-Flex® radyatör hortumu

ExtraServiceVulcoFlex(Ürün tipi 4284)

Yerleşik spiral telli esnek radyatör hortumu. Denizcilik uygulamaları için onaylanmıştır. Kalıplanan hortumunkine eşit performansta kalıcı hortum yedeğidir. Vulco-Flex® hortum, çok sayıda eğimli hortum ölçüsü ve şeklinin yerine kullanılabilir. Gates'in düz ve eğimli radyatör hortumlarıyla beraber, bu esnek
kalitedeki hortum en uygun pazar kapsamına izin verir.

• Hortum arızasının başta gelen nedeni olan elektrokimyasal bozulmaya direnecek şekilde tasarlanmıştır
• Yerleşik spiral tel, dolaşma ve tıkanmaya yol açmadan orta büyüklükteki eğimlere imkan tanır
• Polyester kumaş katı takviyesi
• Takması kolay: bağlantılar üzerinde baskı uygulamaya gerek olmaksızın hortum şekle girer
• Soğutma sıvılarına, yağa ve ozona dirençlidir
• Sıcaklık aralığı -40°C ila +125°C
• SAE 20R5, EC tipi, D2 sınıfı gereksinimlerini karşılar
• Farklı uzunluklarda sunulur ve iç çapı 45 mm ila 76 mm aralığında uzanır

Kullanılabilir ölçüler için lütfen Gates Ağır Hizmet kataloğu E/70385'e ya da
www.gatesautocat.com'a başvurun.