FlexcordPlus soğutucu hortum
 

                         FlexcordPlus soğutucu hortum


(Ürün tipi 4272)

Flexcord_plusKaput altında günümüz şiddetli koşullarına dayanmak üzere tasarlanan hafif ve düz soğutucu hortumdur.

• Yüksek sıcaklık ve yanma direnci;
• Titreşim ve şokları emmek için güçlü gövdeye sahip oldukça esnek bir hortum;
• Aramid örgü takviyesi;
• Boru ve kapak; ısı, ozon ve soğutucu maddelere karşı dayanıklıdır.
• -40°C ile +135°C arasında sıcaklık aralığı;
• DIN 73411, B1 sınıfı ve S AE 20R4, D2 sınıfı gereksinimlerini karşılar.

1 m uzunlukta mevcut olup Gates hortum kesici ile istenilen ölçüde kesilmesi mümkündür.

 

 

 PN ° 

 

 Azami çalışma basıncı

 

 mm

  inç

 MPa

 4272-10080   8        5/16  0.4
 4272-10100  10  3/8  0.4
 4272-10120  12  1/2  0.4
 4272-10150  15  5/8  0.4
 4272-10180  18  11/16  0.4
 4272-10200   20   13/16  0.3
 4272-10220  22  7/8  0.3
 4272-10250  25  1  0.3
 4272-10280  28   1-1/8  0.3
 4272-10300  30  1-3/16   0.3
 4272-10320  32  1-1/4  0.3
 4272-10350  35  1-3/8  0.3
 4272-10380  38  1-1/2  0.3
 4272-10400  40  1-9/16  0.2
 4272-10420   42  1-5/8  0.2
 4272-10450   45  1-3/4  0.2
 4272-10480  48  1-7/8  0.2
 4272-10500   50  2  0.2