LASER AT-1
 

LaserAT1_1Gates’in LASER AT-1 ayar cihazı, açısal sapmanın hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlar. Birkaç saniye içinde monte edilir, hedeflere yansıtılan lazer ışını sapmayı çabucak ortaya çıkarmanıza ve düzeltmenize imkân tanır. LASER AT-1 ayar cihazı, kasnaklar arasındaki paralellik ve aynı zamanda açısal sapmayı saptar ve çapı 60 mm ve daha büyük olan kasnaklar için uygundur. Oldukça hafif olup, çift taraflı yapışkan şeritle manyetik olmayan kasnaklar üzerine monte edilebilir ve hem yata hem düşey millerde kullanılabilir.

LaserAT1_2 

Teknik özellikler

• Y 87 mm x Ç 28 mm x K 147 mm.
• Ağırlık: 0,25 kg.
• Batarya: 1 x R6 (AA) 1,5 V.
• Batarya aralıksız 8 saat çalışır.
• Hem V-kayışları hem zaman kayışları için uygundur.
• Uzaklık ölçümü: 10 m (33 ft).
• Kasnak çapı: ≥ 60 mm.
• Huzme açısı: 78°.
• Lazer sınıfı 2.
• Çıkış gücü: < 1 mW.
• Lazer dalgası uzunluğu: 635 – 670 nm.
• Sıcaklık aralığı: -10°C/+50°C.
• Kılıf: ABS plastikleri.
• Arka pano: anotlanmış alüminyum.
• Ayarlama ölçüsü: dirsek <0,5 mm; açı <0,1°.
• Hedefler: 2 adet ayarlanabilir merkez hatlı mıknatıs.

NOT
LASER AT-1 PATLAMA RISKI OLAN ALANLARDA KULLANILMAMALIDIR.