MegaSys® Basınç Hortumu Ürün Hattı
 

Gates MegaSys® Basınç hortumları, EN/SAE bükülme yarıçapının yarısına kadar bükülür.

Aslında, Gates MegaSys® Basınç hortumları, EN 853 1SN, EN 853 2SN, EN 856 4SP  ve SAE 100R4 tipi hortumların bükülme yarıçapının yarısına kadar bükülür.  Söz konusu hortumlar zor uygulamalar için idealdir. Yüksek esneklikleri sayesinde, uygulamalarda daha çok hortum tasarrufu yapılabilmektedir.

MegaSysMegaSys® Basınç hortumunun avantajları

  • Hortum uzunluk gereksinimlerini %47’ye kadar azaltır
  • Envanter gereksinimlerini azaltır
  • Esnekliği sayesinde küçük mekanlarda dönebilir
  • Sıkı bükülme yarıçapı, daha az bükülmüş boru sistemi demektir
  • Geleneksel hortumlardan daha kolay kurulur ve bükülür

 MegaSys® Basınç hortumu özellikleri

  • Tüm Hortum hattı, EN/SAE tam basıncında EN/SAE bükülme yarıçapının yarısı için tasarlanmıştır
  • Ekipman tahrikinin hidrolik hortumda keskin bükülmelere yol açtığı uygulamalarda daha uzun ömür vermesi
  • M3K, M4K+, M5K ve CM2T hortumlarının daha kolay kurulumuna yönelik arttırılmış esneklik, darbe basınç testi sırasında hortumu esneten güçlü esnek-darbe testinde başarı sağlar; birçok ekipman uygulamasını simule eder

20G6K_IN


EFG3K, EFG4K, EFG5K ve EFG6K hortumları

  • Her bir hortum sabit çalışma basıncı gösterir
  • Bükülme yarıçapı EN 856 4SP/4SH standartlarının %80’ine kadar düşürülmüştür
  • 16G4K ve 20G3K için EN 856 4SP bükülme yarıçapının yarısıdır
  • EFG4K ürün yelpazesi için EN 856 R12 bükülme yarıçapının yarısıdır
  • Ürün, 1.000.000 darbe devriyle test edilmiştir
  • 121°C’ye kadar yüksek hava sıcaklığı direncine sahiptir
  • Aşınmaya dayanıklı MegaTuff® kılıfı mevcuttur
  • EFGxK hortumu, geri dönüşümlü hidrolik akışkanlarla birlikte kullanım için nitril borusuna sahiptir

4m6K_IN


M3K, M4K+, M5K ve M6K hortumları

  • Her bir hortum sabit çalışma basıncı gösterir
  • EN 853 1SN / 2SN bükülme yarıçapının yarısıdır
  • EN 857 1SC / 2SC bükülme yarıçapının %70’idir
  • Ürün, 600.000 devirle test edilmiştir 
  • Aşınmaya dayanıklı XtraTuff™ ve MegaTuff® kılıfı, M3K ve M4K+’te mevcuttur

12gmv_in

GMV MegaVac®

  • SAE 100R4 bükülme yarıçapının yarısıdır
  • Esnek ve hafiftir
  • Geri dönüşüm, emilim ve vakum ürünlerine uygundur