508C Sonik gerginlik ölçer
 

SonicTensionMeter_205COptimum performans ve dayanıklılık için V-kayışlarının, kanallı kayışların ve zaman kayışalrının gerginliklerinin doğru ayarlanması gerekir. 508C sonik gerginlik ölçer, kayıştan gelen ses dalgalarını sensör ile analiz ederek, basit ve en hassas biçimde gerginlik ölçümü sağlar. Girdi sinyallerini işleme tabi tutar ve hassas gerilim ölçümünü dijital olarak gösterir.
Kullanımı kolaydır: kompakt yapılı, bilgisayarla donatılmıştır, tekrar kullanım için verileri hafızada saklar. Gates sonik gerginlik ölçer kayış gerginliğini kusursuzca ölçer ve pratik bir kullanım kılavuzu içerir.
El kullanma klavuzu ile sevkedilir.

Teknik özellikler

• Y 160 mm x Ç 26 mm x K 59 mm.
• Batarya: 2 x AAA.
• Kanallı kayış, V-kayışları ile zaman kayışları için uygundur.
• Ölçüm aralığı: 10 Hz – 5.000 Hz.
• Ölçüm doğruluğu: ± 1%.
• LCD ekran arka ışığı.
• Çift gösterge mümkündür (Newton ve/veya Hz).
• Esnek sensör.
• Kord sensörü, endüktif sensör ile osilatör istek üzerine temi edilir.
• Yirmiden fazla tahrik sisteminin ağırlık,genişlik ve uzunluk verilerini kayıt edebilir.
• “Auto gain” ayar fonksiyonu otomatik olarak fondaki gürültüyü yok eder.
• Enerji tasarrufu için mekanizma, beş dakikalık hareketsizliğin ardından otomatik olarak kapanır.
• CE tasdikli.
• RoHS uyumlu: mekanizma, elektrik ve elektronik aletlerde bazı zararlı maddelerin kullanımını sınırlandıran 2002/95/EC
sayılı Avrupa Direktifinde belirlenen kriterlere uymaktadır.

Opsiyonlu aksesuarlar

Kord sensörü
Kord sensörü, gerginlik ölçerden belli bir mesafedeki ölçümler için tavsiye edilir.
Endüktif sensör
Endüktif sensör özellikle gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda yapılacak ölçümler için
tavsiye edilir. Titreşim frekansının ölçümü için kayışın arkasında bir çelik kelepçe
gereklidir.
Kalibre edici sonik gerginlik ölçer - U-305-OS1 modeli
Bu özel osilatör, 508C sonik gerginlik ölçerin frekans testi için mevcuttur. Osilatör,
5 çeşit sinüs dalgası gösterir: 25, 90, 500, 2.000 ila 4.000 Hz. Frekans doğruluğu
yüzde %0,1’dir ve hatta daha düşük olabilir.