Die BOOST™ Ersatzvariatorriemen von Gates erbringen eine perfekte Leistung auf CVT-Antrieben von Fahrzeugen in den Klassen 50 ccm bis 600 ccm und sind für jeden sportlichen Fahrstil geeignet. Gates setzt seine Kompetenz in die Entwicklung von Riemen, denen Sie voll vertrauen können. BOOST™ Riemen sind äußerst langlebige Riemen und somit eine kluge Investition in die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Freizeitfahrzeuges.
21,573 Kb - 10 min 48 sec -  256Kb Std. DSL
Vertriebspartner suchen

Geeignet für Profis

Gates gehört zu den weltweit führenden Herstellern von hochtechnologischen Riemen für Automobil- und industrielle Anwendungen. Jeder Gates Riemen weist dank der Verwendung modernster Materialien und technisch ausgereifter Herstellungsverfahren hervorragende Leistungsmerkmale auf. Wenn Sie sich für Gates entscheiden, kaufen Sie nicht nur Riemen, sondern Sie sind sich auch der Stärke einer Marke mit Erfahrung sicher. Gates blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung neuer Produkte und Materialien zurück und kann dadurch den sich kontinuierlich ändernden Anforderungen entsprechen. Unser weltweiter Kundenstamm entspringt unserer fortschrittlichen Riementechnologie, unserer Produktentwicklung und unseren innovativen Entwicklungsverfahren, und umfasst einige der größten Motorradhersteller. Gates ist europaweit Zulieferer der wichtigsten Erstausrüster und bietet Ihnen somit Ersatzriemen in Erstausrüsterqualität!

Entwickelt für Langlebigkeit

O Im Laufe der Jahre hat Gates patentierte Technologien in Riemenmaterialien und -herstellungsverfahren entwickelt. Hochwertige Werkstoffe und fortschrittliche Produktmerkmale optimieren die Leistung, erhöhen die Produktlebensdauer und senken die Wartungskosten auf ein erträgliches Maß. Gates Riemen werden alle durch ein oder mehrere dieser einzigartigen Merkmale gekennzeichnet:

• Mit Aramid verstärkte Gummimischung als Grundkörper, um eine bessere Verschleißfestigkeit zu bieten und für eine hohe Laufruhe in den Variatorscheiben zu sorgen
• Fortgeschrittene chemische Bearbeitung der Zugstränge, um eine verbesserte Adhäsion zwischen Zugstrang und Gummi zu sichern sowie eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit gegen Stoßbelastungen zu garantieren
• Einzigartige Gummimischungen, um eine optimale Beständigkeit gegen Hoch- und Tieftemperaturen und thermische Belastungen zu bieten
• Konsistente Herstellungsverfahren, um Dimensionsgenauigkeit sicherzustellen In seinem Streben nach Innovation hat Gates jetzt seine Anwendungs-Expertise auf die Freizeitfahrzeuge übertragen, wodurch eine umfassende Reihe an BOOST™ Ersatzvariatorriemen entstand.

Drei Merkmale, die den BOOST™ Riemen von Gates zu einem einzigartigen Produkt machen:

• Erhältlich in drei verschiedenen Konstruktionen, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden:
1) BOOST™ mit Aramid verstärkter Gummimischung, um die Dauerhaftigkeit zu verbessern
2) BOOST™+ mit Aramid verstärkter Gummimischung und extra starken Aramidzugsträngen, um Beschleunigung, Stoßbeständigkeit und Lebensdauer zu maximieren
3) BOOST™ DN mit hochentwickelter EPDM Mischung, extra starken Aramidzugsträngen und beidseitiger Verzahnung (Double Notch), um extra hohe Leistung sicherzustellen, insbesondere geeignet für großen Hubraum
• Hergestellt in europäischen Gates Werken, die alle nach den höchsten Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards zertifiziert sind
• Enthalten keine toxischen chemischen Komponenten, in Übereinstimmung mit den entsprechenden EU-Richtlinien

In Erstausrüsterqualität hergestellt und speziell für Antriebe mit variabler Drehzahl entwickelt, wird das BOOST™ Programm von Gates den anspruchsvollen Bedingungen der heutigen Freizeitfahrzeuge problemlos gerecht.

BOOST™. Da ein sportlicher Fahrstil solides Zubehör verlangt.