Las correas de recambio BOOST™ de Gates para variadores de velocidad proporcionan un excelente rendimiento en las transmisiones de velocidad variable de vehículos a gasolina de 50 cc y 600 cc y soportan cualquier estilo de conducción deportiva. Gracias a su larga experiencia, Gates desarrolla correas en las que Ud. puede confiar. Las correas BOOST™ son muy duraderas y, por consiguiente, una inversión inteligente para el rendimiento y fiabilidad de su vehículo recreativo.
21,573 Kb - 10 min 47 sec -  256Kb Std. DSL
Localizar distribuidor

Apropiada para profesionales

Gates es el fabricante líder de correas de alta tecnología en el mercado industrial y de automoción. Las correas de Gates garantizan un rendimiento superior gracias a la utilización de los materiales y procedimientos de fabricación más avanzados. Optar por Gates es mucho más que comprar correas, también es asegurarse de la fuerza de una marca con la adecuada experiencia. Gates cuenta con una larga historia a la hora de crear nuevos productos y materiales con el fin de satisfacer las exigencias en continua evolución. Nuestros clientes a nivel mundial proceden de nuestra avanzada tecnología de correas, política de desarrollo de productos y procedimientos de diseño innovadores, e incluye numerosas marcas selectas de motocicletas. ¡Como proveedor de fabricantes líderes del equipo original en toda Europa, Gates le ofrece un equivalente al equipo original para sus recambios de correas!

Diseñada para durar

A lo largo de los años, Gates ha desarrollado y patentado tecnologías sobre materiales de correas y procedimientos de fabricación. Los materiales de alta calidad y las avanzadas características del producto optimizan el rendimiento, prolongan la vida útil del producto y reducen los costes del mantenimiento al mínimo posible. Las correas de Gates se caracterizan por alguna de las siguientes características únicas:

• Compuesto de caucho reforzado con fibras de aramida, para resistir mejor al desgaste y para asegurar un acoplamiento suave en las poleas del variador
• Tratamiento químico avanzado de las cuerdas de tracción, para proporcionar una unión mejorada entre la cuerda y el caucho y para garantizar una duración más larga con una alta resistencia a las cargas de choque
• Componentes únicos de caucho, para ofrecer una óptima resistencia a las temperaturas más altas y más bajas y a la carga térmica bajo fricción
• Procesos de producción muy consistentes, para garantizar una precisión dimensional En su afán innovador, Gates ha adaptado su demostrada capacidad en el campo de aplicaciones para el mercado de vehículos de recreo y le ofrece su amplia gama de correas de recambio BOOST™ para variadores de velocidad.

Esto es lo que hace insuperables a las correas BOOST™ de Gates:

• Disponibles en tres diferentes construcciones para satisfacer los requisitos más diversos:
1) BOOST™ con un compuesto de caucho reforzado con aramida para mejorar la durabilidad
2) BOOST™+ con un compuesto de caucho reforzado con aramida y cuerdas de tracción de aramida extrafuertes para maximizar la aceleración, la resistencia a las cargas de choque y la duración
3) BOOST™ DN con un compuesto avanzado de EPDM, cuerdas de tracción de aramida extrafuertes y construcción con doble dentado (Double Notch) para garantizar un rendimiento más alto, particularmente apropiada para vehículos de gran cilindrada
• Producidas en las fábricas europeas de Gates, todas certificadas bajo las mayores estándares de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente
• Sin componentes químicos tóxicos, conforme a las directivas europeas aplicables

Diseñada para cumplir las exigencias de calidad del equipo original y fabricada especialmente para aplicaciones de velocidad variable, BOOST™ satisface los desafiantes requisitos de los vehículos actuales.

BOOST™. Porque un estilo deportivo exige los mejores componentes.