PowerPainT™ Synchronriemen

Der PowerPainT™ Synchronriemen wurde speziell zum Einsatz in Lackieranlagen entwickelt, wie man sie in der Haushaltsgeräteund Automobilindustrie vorfi ndet, wo frisch lackierte Produkte auf keinen Fall verschmutzt werden dürfen. PowerPainT™ garantiert ausgezeichnete Leistungen auf Rollenbändern, wo das Risiko einer Produktverschmutzung besteht.

Der PowerPainT™ Synchronriemen besteht die anspruchsvollsten Tests der Automobilindustrie, die nicht akzeptiert, dass Komponenten, die in einer Lackieranlage eingesetzt werden, die zu lackierenden Produkte verunreinigen.

Der PowerPainT™ Synchronriemen ist optimal geeignet zum Einsatz in Lackieranlagen: Weder Schmierung noch Nachspannen sind erforderlich und das Risiko einer Produktverschmutzung ist ausgeschlossen.

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung in weiß auf dem Riemenrücken gibt Länge, Teilung und Breite an.

Konstruktion

• Präzise kurvenförmige Zahnform verbessert die Spannungsverteilung und ermöglicht eine höhere Gesamtbelastung.
• Die genaue Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren eine hohe
Positioniergenauigkeit und optimalen Wirkungsgrad.
• Zähe Zugstränge sichern eine außerordentlich gute Biegewilligkeit und Dehnfestigkeit.
• Lieferbar in:
- Poly Chain® GT2 8MGT- und 14MGT-Teilungen
- PowerGrip® GT3 5MGT-, 8MGT- und 14MGT-Teilungen
- PowerGrip® HTD® 3M-, 5M-, 8M- und 14M-Teilungen
- TransMotion™ 8MGT-Teilung
- Long Length PowerGrip® GT 3MR-, 5MR- und 8MR-Teilungen
PowerGrip® HTD® 3M-, 5M-, 8M- und 14M-Teilungen
PowerGrip® XL-, L- und H-Teilungen
Poly Chain® 8MGT- und 14MGT-Teilungen

Vorzüge

• Arbeitet problemlos auf festen Achsabständen ohne Ausdehnung und bei hoher Lebensdauer.
• Ohne Risiko einer Produktverschmutzung.