Raccordi per tubi riscaldamento
 

     RACCORDI PER TUBI RISCALDAMENTO®


(Prodotto 7315)


I raccordi per tubi riscaldamento Gates sono raccomandati per raccordare tubi per riscaldamento e manicotti per radiatore di piccolo diametro, e garantiscono una migliore tenuta fra tubi di stesso o diverso diametro. Quasi tutte le configurazioni sono riproducibili usando i raccordi diritti, a riduzione, a gomito ed a “T”.

I raccordi per tubi da riscaldamento sono anche disponibili in un pratico kit: una robusta scatola di plastica che contiene un assortimento di 36 raccordi.

• Fatti al 100% di nylon rinforzato con fibra di vetro.

• Il dispositivo antirotazione impedisce lo svitamento del tubo.

• Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio antiperdita.

• Ottima resistenza alle temperature estreme da -65°C a +250°C, ai liquidi refrigeranti,
a benzina, gasolio, olio e GPL.

• Pressione di esercizio massima fino a 2 MPa (20 kg/cm2).

• Diametri esterni (= diametri interni dei tubi) da 6 mm a 25 mm.

• Confezione: 5 pezzi in buste di plastica.