Manicotto a gomito in silicone Extra Service 90°

GreenStripe(Prodotto 4281)

Il manicotto in silicone garantisce prestazioni eccezionali in ambienti ad alta temperatura, offre una durata elevata e scarsa manutenzione ed è costituito da un materiale morbido e flessibile che dà prova di ottima resistenza alla compressione. La sua forma è conforme alla configurazione del sistema di raffreddamento, spesso utilizzata nei moderni veicoli per applicazioni gravose.
• Strati multipli di materiale di silicone di primo grado

• Rinforzo: maglia di poliestere, impermeabile a refrigeranti e calore

• Sottostrato: super spesso e rinforzato, impedisce le perdite di acqua fredda e l'indurimento provocato dal calore

• Copertura: resistente a refrigeranti, ozono, degradazione, luce solare e temperature ambientali estreme

• Intervallo di temperature da -50°C a +180°C

• Supera i requisiti dello standard SAE J20R1, classe A