Tensímetro sónico STT-1

Krikit1(Número de producto 7420-00301)

Una tensión correcta en la instalación de la correa es fundamental para el rendimiento y fiabilidad óptimos de las transmisiones por correas de distribución. Es posible que los mecánicos experimentados crean ser capaces de comprobar la tensión de una forma general, pero los resultados relativos a la tensión varían de un operador a otro. Por ello, Gates recomienda el uso del tensímetro sónico STT-1: mide la tensión de instalación de la correa con precisión todas la veces y, por consiguiente, proporciona un estándar de calidad.

• Todos los valores de tensión y características de la transmisión se programan en el dispositivo
• Análisis de la frecuencia de la correa
• La base de datos cubre todos los modelos de vehículos comunes en Europa
• Tamaño reducido del sensor y alta flexibilidad del alambre
• Adecuado para correas de distribución PowerGrip® y correas acanaladas Micro-V® Horizon™
• Proceso de medición muy simple y fácil de usar