Tubi per lavacristallo e a depressione

windscreen washer vacuum tubing(Tipo prodotto 4040)

Concepito per sostituire i tubi in PVC utilizzati per i lavacristalli e lavafari nella maggior parte delle
autovetture. Viene utilizzato anche per collegare gli accessori funzionanti a depressione, per scaricare
l’eccesso del radiatore o l’acqua piovana.
 
• Molto flessibile per agevolare l’installazione e la pulizia
• Resistente alle condizioni critiche presenti nel vano motore
• Resistente al calore, all’ozono ed alle pieghe
• Intervallo di temperature da -40°C a +125°C
• Conforme ai requisiti delle norme SAE J1037, J942b
 
Confezione:
Rotolo da 15 m.
Tutte le bobine si inseriscono perfettamente nell’espositore per tubi carburante.