predator

predator

Le cinghie trapezoidali Gates Predator® sono le cinghie trapezoidali leader del mercato. Uniche quanto a estrema robustezza e capacità di sopportare carichi elevati, non hanno eguali. Sono ottime per risolvere i problemi e danno eccellenti risultati negli ambienti estremi e nelle applicazioni particolarmente esigenti, in cui le cinghie trapezoidali standard manifestano problemi di prestazioni. La particolarità della cinghia Predator® risiede nella struttura: ha la più elevata densità di potenza di qualsiasi cinghia trapezoidale e praticamente nessun allungamento, grazie all’uso di trefoli di trazione in aramide ad elevata resistenza e alto modulo. Sono disponibili come cinghie PowerBand® in SPBP, SPCP, 9JP, 15JP e 8VP e come cinghie singole nelle sezioni AP, BP, CP, SPBP, SPCP e 8VP.

Identificazione

Dicitura indelebile argento indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

• I trefoli di trazione in aramide conferiscono alla cinghia la sua straordinaria resistenza, durata e praticamente allungamento nullo.
• La doppia fodera tessile offre un’elevatissima resistenza all’abrasione e all’usura.
• La copertura resistente appositamente trattata sopporta le sollecitazioni di slittamento ed al taglio con carichi di picco, senza generare calore eccessivo e resiste alla penetrazione di corpi estranei.
• I composti in gomma di cloroprene forniscono un’ottima resistenza all’olio e al calore.
• La copertura esterna non in gomma consente lo scivolamento temporaneo a causa dei sovraccarichi eccessivi, senza danneggiare la cinghia.

Vantaggi

• Potenze superiori di almeno il 40% rispetto alle cinghie trapezoidali con struttura standard.
• Non è necessario procedere al costante ritensionamento.
• Meno manutenzione, meno tempo di inattività.
• Ottima per risolvere qualsiasi problema.
• Disponibile in PowerBand® e struttura a cinghia singola:
- Le cinghie PowerBand® dispongono di una fascia multistrato che fornisce ottima rigidità laterale per evitare che le cinghie si capovolgano o fuoriescano dalla trasmissione.
- È possibile utilizzare singole cinghie per le applicazioni nei cui le cinghie
PowerBand® non possono essere utilizzate. Le cinghie singole Predator® sono disponibili su richiesta con lunghezze superiori a 1400 mm.
• Le cinghie Predator® PowerBand® sono antistatiche (ISO 1813) (tranne il modello 8VP) e pertanto possono essere utilizzate nelle condizioni descritte dalla Direttiva 94/9/EC - ATEX; per informazioni dettagliate sulla conduttività statica delle cinghie singole Predator®, contattare il rappresentante Gates.