Tubi carburante speciali

 


Special fuel hose (Tipo prodotto 4324)
Tubo di piccolo diametro adatto come tubo di raccordo e a depressione.
 
• Pressione d’esercizio di 10 bar (= 1 MPa)
• Intervallo di temperatura compreso tra -35°C e +110°C, con punte fino a +130°C
• HNBR: ottima resistenza a calore, ozono, olio motore, refrigerante e carburante
 
Non utilizzare per: applicazioni all’interno del serbatoio e con GPL.
Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati nei motori ad iniezione.
 
Tutte le bobine si inseriscono perfettamente nell’espositore per tubi carburante.