Macchine
 

                            Macchine

MC 1001 

Pressa portatile leggera, progettata per offrire affidabilità nei servizi sul campo. Ha in dotazione un contenitore separato adatto a contenere un set completo di morsetti. La versione pneumatica è dotata di pompa d’aria a pedale. Per la pressatura di raccordi MegaCrimp® senza spellatura su tubi con rinforzo a treccia fino a 1".

Rif: 7480-19164
versione manuale

MC1001 Manual

Rif: 7480-19165
versione pneumatica

MC 1001 Air Operated

 

MCX 20 

Pressa potente, leggera, portatile, a mano, ideale per i servizi sul campo. Ha in dotazione un contenitore separato adatto a contenere un set completo di morsetti. Per la pressatura di raccordi GlobalSpiralTM senza spellatura fino a 1" e raccordi MegaCrimp(R) senza spellatura su tubi con rinforzo a treccia d’acciaio fino a 1,1/4”.

MCX20

 

 MCX 25

Pressa compatta per la lavorazione di volumi ridotti. Ideale per i principianti o per la piccola officina. Per la pressatura di raccordi GlobalSpiralTM senza spellatura fino a 1" e raccordi MegaCrimp(R) senza spellatura su tubi con rinforzo a treccia d’acciaio fino a 1,1/4”.Dotata di scaffale per conservare i morsetti in maniera organizzata, per essere sempre a portata di mano dell'operatore, garantendo rapide operazioni di selezione e assemblaggio. Disponibile anche per servizi mobili con gruppo batteria DC separato.  MCX 25
 

MCX 30

Macchina compatta e di facile uso adatta all’intera gamma Gates fino a 1, ¼”. Pedale optional per lasciare libere le mani durante il funzionamento. Dotata di scaffale per conservare i morsetti in maniera organizzata, per essere sempre a portata di mano dell'operatore, garantendo rapide operazioni di selezione e assemblaggio. Disponibile anche per servizi mobili con gruppo batteria DC separato.  MCX 30
 

MCX 50

Pressa per la gamma completa (fino a tubi con rinforzo a sei spirali d’acciaio da 2”) per l’officina professionale. Pedale optional per lasciare libere le mani durante il funzionamento. Dotata di scaffale per conservare i morsetti in maniera organizzata, per essere sempre a portata di mano dell'operatore, garantendo rapide operazioni di selezione e assemblaggio.

 MCX 50