PowerGrip® MXL

La cinghia PowerGrip® MXL è una cinghia sincrona classica con un passo di 0,08” (2,032 mm). È raccomandata per applicazioni in cui sono richieste massima sincronizzazione, ingombro minimo e rapporto elevato. Poco ingombrante ed estremamente stabile, questa cinghia è la soluzione ideale per trasmissioni di precisione come macchine per ufficio e computer.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza della cinghia in codice.

Caratteristiche costruttive

• Denti a forma trapezoidale.
• Il supporto e i denti entrambi in elastomero combinano durata e leggerezza.
• La copertura in nylon protegge e rinforza la superficie dei denti.
• I trefoli in fibra di vetro offrono stabilità di lunghezza e flessibilità.

Vantaggi

• Trasmissione di potenza fino a 0,8 kW e velocità fino a 20.000 giri/min.
• La cinghia PowerGrip® MXL permette l’impiego di piccole pulegge (con diametri a partire da 6 mm), con un ottimo avvolgimento.
• Altamente raccomandabile in collegamento con motori a passo.
• Posizionamento preciso.
• Molto stabile.