Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M

La geometria curvilinea dei denti della cinghia PowerGrip® HTD® elimina le
concentrazioni di tensione di solito sfavorevoli che si formano alla base del
dente. Ciò significa che si può arrivare a una durata di esercizio più alta così
come a una più elevata capacità di carico. Le cinghie PowerGrip® HTD® 8M,
14M e 20M sono utilizzate nei macchinari industriali di elevate prestazioni,
come macchine utensili o macchine per la lavorazione della carta e tessili,
dove l’assenza di manutenzione e la lunga vita di servizio significano
un enorme vantaggio.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza della cinghia in millimetri.

Caratteristiche costruttive

• La speciale forma curvilinea dei denti migliora la distribuzione degli sforzi e consente una capacità di carico superiore.
• I denti in elastomero precisi e opportunamente distanziati consentono un innesto perfetto nelle gole delle pulegge.
• Il rivestimento in nylon resistente, protegge la superficie dei denti.
• I trefoli di trazione forniscono la resistenza necessaria, combinata con un’eccellente durata della flessibilità e un’elevata resistenza all’allungamento.
• Il supporto in elastomero resistente protegge la cinghia dall’inquinamento ambientale e dall’usura da attrito se la potenza è trasmessa dal dorso della cinghia.
• Le cinghie nei passi 8M e 14M sono conformi alla serie ISO 13050.

Vantaggi

• Capacità di trasmissione fino a 1.000 kW.
• Assenza di slittamento. I denti della cinghia PowerGrip® HTD® si adattano perfettamente alle gole della puleggia, riducendo le variazioni di velocità.
• Ampia gamma di velocità.
• Trasmissione economica. Non vi è alcuna necessità di lubrificazione, né di regolazione a seguito di allungamento o usura.
• Elevata efficienza meccanica. La costruzione particolare della cinghia minimizza l’accumulo di calore e le tensioni della cinghia sono ridotte, poiché non vi è bisogno di frizione per trasmettere la potenza.
• Velocità di trascinamento costanti.
• Lunga vita di servizio senza inconvenienti (grazie all’eccellente resistenza all’abrasione) in applicazioni in cui i componenti meccanici, quali catene o ingranaggi, si logorerebbero in pochi mesi.
• PowerGrip® HTD® 14M: antistatiche (ISO 9563), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

Sezioni e dimensioni nominali

 

Passo
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.1
8.4

6.0
10.0
13.2