Powerated®

PoweratedLa cinghia Gates Multi-Speed™ offre risultati eccezionali con trasmissioni a rapporto variabile. Si autoregola senza difficoltà alla gola della puleggia, offrendo una vasta gamma di velocità e di rapporti di trasmissione. Oltre alle cinghie Multi-Speed™ standard, sono disponibili a richiesta dimensioni speciali: larghezza superiore, spessore e angolo.

Identificazione

Dicitura indelebile con dimensione stampata.

Caratteristiche costruttive

• Il profilo meccanico della dentellatura migliora notevolmente la flessibilità. Tale
dentellatura garantisce la massima dispersione di calore, con evidente diminuzione delle temperature di esercizio.
• La forte rigidità trasversale offre un’elevata resistenza alla distorsione della cinghia nella puleggia. Ciò garantisce una distribuzione uniforme del carico e riduce l’usura.
• La struttura uniforme e lo spessore dei sottotrefoli garantiscono uno scorrimento silenzioso senza intoppi.
• La combinazione di queste caratteristiche costruttive offre il massimo adattamento dei rapporti.

Vantaggi

• Gamma vastissima di cambi di rapporto.
• Capacità di trasmettere grossi carichi.
• Trasmissione scorrevole.
• Durata veramente eccezionale della cinghia.