Nuovo rivestimento per raccordo idraulico TuffCoatTM di Gates
 

                Rivestimento per raccordo idraulico
           TuffCoat™ di Gates

TuffCoatPer Gates, l’innovazione è un impegno quotidiano. Prendiamo ad esempio il nuovo rivestimento per raccordo idraulico TuffCoat. Non soltanto ha aumentato la media della resistenza alla corrosione, ma ha anche fissato un nuovo standard. E non lo diciamo noi. Ecco cosa dichiarano le prove scientifiche: testato in nebbia salina secondo le norme ISO 9227 e ASTMB117, il nostro rivoluzionario rivestimento TuffCoat™ garantisce 400 ore di protezione dalla corrosione, pari al 400% in più rispetto alle 96 ore previste dalla norma ISO.