Tappi per serbatoi carburante

 

FuelCap1 (Tipo prodotto 7410)

I tappi Gates per serbatoi carburante sono costruiti con un composto termoplastico resistente all’usura in grado di garantire una chiusura ermetica e di impedire le fuoriuscite di carburante. La gamma di tappi standard Gates per serbatoi carburante include tappi con senza chiave, e tappi con sfiato e senza sfiato. I tappi con chiusura a chiave rendono impossibili la manomissione del serbatoio. Tutti questi tappi si installano con estrema facilità.

I tappi possono disporre di due diversi sistemi di sfiato: con o senza sfiato. Si consiglia un tappo senza sfiato nel caso in cui il serbatoio carburante venga ventilato attraverso il collo di riempimento, mentre il tappo con sfiato è dotato di una speciale valvola di sfogo che consente di utilizzarlo su serbatoi non ventilati.

Lo speciale tappo ecologico è progettato per ridurre l’inquinamento dell’aria. Questo tappo è munito di una valvola di sfogo che impedisce l’evaporazione dei gas nocivi provenienti dal carburante ed è conforme alla direttiva CEE n° 70/221. In caso d’incidente la valvola di sicurezza impedisce la fuoriuscita di carburante dal serbatoio.

Inoltre, Gates propone una serie di tappi resistenti alla corrosione urea, che copre tutte le principali applicazioni per serbatoio AdBlue.