Raccordi per tubi carburante, tubi
                lavacristallo e a depressione

 

Fuel line and vacuum tubing

(Tipo prodotto 7315)

I raccordi Gates sono raccomandati per tubi di piccolo diametro e garantiscono una migliore tenuta fra tubi di diverso diametro. Quasi tutte le configurazioni sono riproducibili usando i raccordi diritti, a riduzione, a gomito, a "T" ed a "Y".

• Il disegno a terminale singolo assicura un serraggio antiperdita
• Resistenti ad additivi refrigeranti, benzina, gasolio, olio e GPL
• Per tubi con D.I. da 2 mm a 12 mm
• Il nylon rinforzato con fibra di vetro resiste a temperature estreme da -65°C a +250°C
• Pressione di esercizio fino a 2 MPa (20 kg/cm2)

Confezione:
Confezioni da 5 pezzi in buste di plastica.