Tubo carburante

 

Fuel_line_hose(Tipo prodotto 3225)

Tubo di piccolo diametro raccomandato per i circuiti di alimentazione del carburante (benzina con o senza piombo, gasolio) nelle autovetture.

• La copertura resiste al calore, agli oli, all’ozono ed agli agenti atmosferici
• Sottostrato resistente al calore ed all’olio. È stato concepito per adattarsi alle mutevoli caratteristiche dei carburanti
• Spirale di rinforzo tessile
• Pressione di esercizio fino a 1 MPa (10 kg/cm2)
• Intervallo di temperature da -35°C a +125°C
• Conforme alle norme SAE J30R7 e DIN 73379 (salvo le tolleranze)

Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante con serraggio tramite fascette stringitubo, compresi i circuiti ad iniezione.

Non utilizzare per: applicazioni all’interno del serbatoio, con GPL, gasolio ecologico e gas contenenti composti solforati.
Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati nei motori ad iniezione.