Termostati

 

(Tipo prodotto 7412)

ThermostatsIl termostato è il “guardiano” dell’impianto di raffreddamento nelle automobili. Controlla continuamente la temperatura del sistema e regola la portata del fluido nel radiatore. Esegue queste operazioni parecchie volte al giorno con il motore in marcia. Un buon termostato accelera il preriscaldamento del motore e ne regola la temperatura operativa, il che consente un risparmio di carburante, una ridotta fuoriuscita di gas di scarico, migliori prestazioni del motore e una durata prolungata del motore.
Pertanto, quando si sostituisce il termostato, assicurarsi di utilizzare un termostato originale Gates.
I termostati Gates garantiscono un’installazione perfetta ed evitano perdite. Il loro motore termico permette un raffreddamento preciso e quindi un funzionamento ottimale del motore.

Gates offre diversi tipi di termostati per fornire ai clienti lo stesso modello di quello montato dal costruttore del veicolo:

− Il termostato del tipo “reverse poppet” si apre in senso contrario al fluire del refrigerante dalla pompa acqua. Il refrigerante freddo, che circola grazie alla pressione della pompa acqua, aiuta il termostato tipo “reverse poppet” a rimanere chiuso per prevenire perdite.
Questo tipo di termostato è munito di una valvola autopulente in acciaio inox che si allinea automaticamente

− Il termostato eccentrico Gates a valvola di sfiato è equipaggiato con una valvola speciale nella flangia che permette all’aria bloccata nel sistema di uscire regolando la ventilazione del sistema mentre viene riempito di refrigerante

− Gates fornisce anche termostati ad anello di tenuta in gomma, termostati tipo by-pass ecc., tutti della stessa ottima qualità

• Valvola autopulente che si allinea automaticamente

• La costruzione di qualità da 1° equipaggiamento offre un accoppiamento perfetto e ottime prestazioni

• I bordi di sigillatura sono molto precisi per ridurre le perdite e il raffreddamento prematuro

• Grazie alla sensibilità al calore del motore, la valvola reagisce con prontezza e garantisce un funzionamento uniforme e un raffreddamento preciso del motore

• I componenti in acciaio inox sono stati progettati per offrire una durata prolungata