Manicotto diritto per riscaldamento Extra Service

(Prodotto 4230)

ExtraServicestraightheaterhose
Manicotto per riscaldamento robusto che garantisce lunga durata e affidabilità per i raccordi diritti o con raggio di grande curvatura. Coperchio di gomma con impronta tessile (fasciato).

• Rinforzo a treccia di tessile

• Resistente a perdite di acqua fredda, refrigeranti, gocce d'olio e ozono

• Intervallo di temperature da -40°C a +125°C

• Conforme alle norme SAE 20R3, classe D2

Confezione:
Pezzo da 15 m per scatola di cartone.