Manicotto per radiatore Extra Service Vulco-Flex® II

(Prodotto 4284)

ExtraServiceVulcoFlex
Manicotto per radiatore flessibile con spirale incorporata. Approvati per le applicazioni marine. È un manicotto sostitutivo permanente, che eguaglia le prestazioni del manicotto stampato. Il manicotto Vulco-Flex® può sostituire numerosi manicotti a gomito di varie dimensioni e forme. Insieme ai manicotti per radiatore dritti e a gomito, questo manicotto flessibile di alta qualità consente una copertura ottimale del mercato.

• Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto dei manicotti

• La spirale d'acciaio incorporata consente di adottare curve di dimensioni medie senza collassare o ingobbire

• Rinforzo in tessuto di poliestere

• Facile da installare: conserva la forma conferitagli in modo definitivo (grazie al processo di vulcanizzazione), evitando ogni tensione sulle connessioni

• Resistente a refrigeranti, olio e ozono

• Intervallo di temperature da -40°C a +125°C

• Conforme alle norme SAE 20R4, tipo EC, classe D2

• Disponibile in diverse lunghezze, diametro interno da 45 mm a 76 mm

Per informazioni sulle dimensioni disponibili, consultare il catalogo  www.gatesautocat.com.